Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-A48 Reflektor

Reflektor, rechteckig 48 mm x 32.5 mm, selbstklebend

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Selbstklebung
  • Rechteckbauform
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-A48

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite32,5 mm
Länge48 mm
Befestigungselbstklebend