Wählen Sie Ihr Land
DK21-25/110/124 Druckmarken-Kontrasttaster
Druckmarken-Kontrasttaster, Reichweite 25 mm, RGB-Licht mit rechteckiger Lichtfleckabbildung, externes Teach-In, Gegentaktausgang, Stecker M12
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken
- Dynamisches Teach-In: Automatische Schaltschwelleneinstellung mit nur einem Tastendruck
- Optik um 90° wechselbar
- 30 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge
- 3 Senderfarben, grün, rot und blau
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- ZH