Wählen Sie Ihr Land

Global

NMB2-12GM40-Z3-C-FE-300MM-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aktive Fläche Edelstahl
  • Tastweite 2 mm
  • 2-Draht DC
  • Schweißfeldimmun
  • Schweißschlacken Beschichtung
  • Ferromagnetische Objekte

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NMB2-12GM40-Z3-C-FE-300MM-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
BetätigungselementFerromagnetische Objekte
Reduktionsfaktor rAl0
Reduktionsfaktor rCu0
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0.6 - 0.8
Reduktionsfaktor rSt371
Reduktionsfaktor rMs0
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB6 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 5 Hz
HystereseH3 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutznein
SpannungsfallUd≤ 5,5 V DC
BetriebsstromIL2 ... 100 mA
ReststromIr≤ 800 µA
SchaltzustandsanzeigeLED, rot
Mag. Feldstärke, Wechselfelder250 mT
Mag. Feldstärke, Gleichfelder250 mT
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
GehäusematerialXylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeXylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K - abhängig vom Anschlusskabel gemäß Kabelspezifikation
Stecker
GewindeM12 x 1
Anzugsmoment≤ 0,6 Nm
Polzahl3
Kabel
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
MaterialPOC
Farbeorange
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL300 mm
Masse45 g
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser12 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.