Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN2-F581-200S6-E8-V1 Induktives Sensorset

Induktives Sensorset für Objekterkennung und Anwesenheitskontrolle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Extrem helle 3fach Leuchtbandanzeige
  • M12-Stecker 0°, 45°, oder 90° drehbar
  • Einsatz in Gleich- und Wechselfeldschweißanlagen
  • Komplett halogen- und silikonfrei
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN2-F581-200S6-E8-V1

Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn2 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 25 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIr
≤ 10 µA
LeerlaufstromI0≤ 28 mA
Magnetisches GleichfeldB100 mT
Magnetisches WechselfeldB100 mT
MTTFd1445 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED POWERLED, grün
Schaltzustand"Closed" = LED rot (S02)/C
"Open" = LED gelb (S01)/O
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
Litze Gehäuse-Aufnehmer(200 ± 5) mm, PUR (halogenfrei)
GehäusematerialVerstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4
Oszillatoren; PBT
SchutzartIP65
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 1,8 Nm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.