Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN15-30GK60-UR-3M Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Relaisausgang
  • Tastweite 15 mm
  • SPDT Ausgang
  • Allstrom-Modell
  • Schaltstrom bis 6 A

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN15-30GK60-UR-3M

SchaltfunktionWechsler
AusgangstypRelais
Schaltabstandsn15 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,37
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,73
AusgangsartRelaisausgang
Mechanische LebensdauerLeerlauf: 2 x 107 Schaltungen Volllast: 1 x 105 Schaltspiele
HystereseH1 ... 12 % typ. 10 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutznein
BemessungsbetriebsstromIe< 50 mA AC/DC
SchaltzustandsanzeigeLED, rot 360°
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 132 V AC/DC
Schaltspannungmax 28 V DC , 250 V AC
Schaltstrom6 A , AC/DC, ohmsche Last
Schaltleistung max 180 W
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser7,6 mm ± 0,25 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbeschwarz
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL3 m
Masse353 g
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser30 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.