Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB5-F104M-E2-C-200MM-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 5 mm bündig
  • 3-Draht DC
  • Schweißfest
  • Metallgehäuse
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB5-F104M-E2-C-200MM-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4 mm
Reduktionsfaktor rAl0,30 - 0,45
Reduktionsfaktor rCu0,25 - 0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,60 - 1,00
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf100 Hz
HystereseHtyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BetriebsstromIL200 mA
ReststromIr≤ 80 µA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
SchaltzustandsanzeigeLED
Normenkonformität
NormenIEC / EN 60947-5-2:2004
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabelstecker M12 x 1 , 4-polig mit PUR Kabel, 200 mm
Aderquerschnitt0,25 mm2
GehäusematerialGD-Zn
StirnflächePA 12
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite20 mm
Länge32 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.