Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB7-F104M-A2 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 7 mm bündig
  • 4-Draht DC
  • Metallgehäuse
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB7-F104M-A2

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn7 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 5,6 mm
Reduktionsfaktor rAl0,30 - 0,45
Reduktionsfaktor rCu0,25 - 0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,60 - 1,00
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf150 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BetriebsstromIL200 mA
ReststromIr≤ 80 µA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
SchaltzustandsanzeigeLED
Normenkonformität
NormenIEC / EN 60947-5-2:2004
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialGD-Zn
StirnflächePA 12
SchutzartIP67
Kabel
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite20 mm
Länge32 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.