Wählen Sie Ihr Land

Global

ML17-54/115b/136 Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompakte Serie im Universalgehäuse für Standardanwendungen
  • Miniatur-Bauform
  • Sonderbauform für M18-Frontbefestigung oder an seitlicher Befestigungsbohrung
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Zeitsparende Montage mit Schnellspannvorrichtung
  • Version mit Polarisationsfilter für glänzende Objekte
  • Version mit Gegentaktausgang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ML17-54/115b/136

Betriebsreichweite0 ... 3,5 m
Reflektorabstand50 ... 3500 mm
Grenzreichweite5 m
ReferenzobjektReflektor FE-RR1
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 626 nm
Polarisationsfilterja
Fremdlichtgrenze≤ 10000 Lux
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA
BetriebsstromIB100 mA maximal pro Ausgang
Bereitschaftsverzugtv≤ 200 ms
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67
Anschluss150 mm Kabel mit M12-Stecker, 4-polig
Material
GehäuseABS
LichtaustrittAcryl
Masseca. 23 g
Abmessungen
Höhe34,5 mm
Breite15 mm
Länge29,3 mm