Wählen Sie Ihr Land

Global

E18-LAS/EV18-LAS/25/32/76a/92 Einweg-Lichtschranke

Laser-Einweg-Lichtschranke, Gewindebauform M18, Metallgehäuse, Lichtaustritt frontal, Reichweite 10 m, Rotlicht, Hellschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Testeingang, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Laser-Einweg-Lichtschranke im M18-Gehäuse
  • Metallausführung
  • Automatische Schwellwertanpassung
  • Sehr hohe Schaltgenauigkeit
  • Lichtbündeldurchmesser < 1,5 mm
  • Testeingang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten E18-LAS/EV18-LAS/25/32/76a/92

SenderE18-LAS/92
EmpfängerEV18-LAS/32/92
Betriebsreichweite0 ... 10 m
Grenzreichweite18 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz1 mrad
Impulsdauer15 µs
Wiederholrate10 kHz
max. Puls Energie< 10,2 nJ
Hindernisgröße1,2 mm
LichtempfängerFotodiode
Lichtfleckdurchmesserca. 2 mm bei Reichweite 1,5 m
ÖffnungswinkelEmpfänger +/-2°
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht5000 Lux
HystereseH25 %
MTTFd208,3 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0Sender ≤ 25 mA , Empfänger ≤ 60 mA
TesteingangSenderabschaltung
Sender ein: 0 ... +3V
Sender aus: +5V ... +UB
Funktionsreserve-AusgangPNP, offener Kollektor , kurzschlussfest
inaktiv: Signalpegel > ca. 30 % des Pegels bei sauberer Optik
aktiv: Signalpegel < ca. 30 % des Pegels bei sauberer Optik
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2014
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 30 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittGlas
SteckerMetall
Masseje 45 g
Abmessungen
Länge80 mm
Durchmesser18 mm