Wählen Sie Ihr Land

Global

V18-G Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gerade, 4-polig, für Kabeldurchmesser 6,5 - 8 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • UL Recognized Component
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten V18-G

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM18
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
BetriebsspannungUBmax. 250 V
BetriebsstromIBmax. 16 A
Überspannungsschutz Kategorie III
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
UL-Zulassung
Maximal zulässiger Betriebsstrommax. 5 A
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 50
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 1,5 mm2 / AWG 16
PG9-Verschraubung
Kabel
Manteldurchmesser6,5 ... 8 mm
Aderquerschnitt1,5 mm2 / 16 AWG max.
Masse27 g
Steckverbinder
SchraubverbindungPA
GriffkörperPBT/PA
KontaktoberflächeCuSnZn