Wählen Sie Ihr Land

Global

LS610-DA-IBS/F1/35 Datenlichtschranke

Datenlichtschranke für Interbus, Reichweite 240 m, Infrarotlicht, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geräte für INTERBUS
  • Steckeranschluss für schnelle Montage
  • Keine Parametrierung
  • Ab Reichweite 0 einsetzbar
  • Balkenanzeige für Signalstärke

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten LS610-DA-IBS/F1/35

Betriebsreichweite0 ... 240 m
Grenzreichweite260 m
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser2 m im Abstand von 100 m
Öffnungswinkel1,1 °
Fremdlichtgrenze> 10000 Lux
MTTFd260 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
DatenflussanzeigeLED grün: Sender
LED gelb: Empfänger
FunktionsanzeigeAusrichthilfe: Frontal rote LED blinkend Signalstärke (8 LED: rot, gelb, grün)
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0200 mA
Datenrate0 ... 2 MBit/s
MittenfrequenzF1 = 8,25 MHz
SchnittstellentypRS 422 , galvanisch getrennt
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP (schaltet bei ausreichender Funktionsreserve) kurzschlussfest, max. 200 mA
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitEN 60825-1:2014
ZulassungenCE, cULus
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Remote Bus In) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Remote Bus Out)
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittKunststoff
Masse700 g
Abmessungen
Höhe90 mm
Breite170 mm
Länge171 mm