Wählen Sie Ihr Land

Global

RLK28-55-Z/31/116 Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Universelle Serie mit vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten
  • Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen
  • Programmierbare Zeitfunktionen GAN, GAB, IAB, sowie GAN-GAB und GAN-IAB als Doppelfunktion
  • Version mit Rotlicht
  • Version mit Relaisausgang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten RLK28-55-Z/31/116

Betriebsreichweite0 ... 17 m
Reflektorabstand0,05 ... 17 m
Grenzreichweite21 m
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 290 mm im Abstand von 17 m
ÖffnungswinkelSender 1°,
Empfänger 2°
Fremdlichtgrenze80000 Lux
MTTFd600 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, sind aus bei Strahlunterbrechung.
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter
BetriebsspannungUB12 ... 240 V AC/DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 3,5 VA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannungmax. 250 V AC/DC
Schaltstrommax. 2 A
Schaltleistung DC: max. 50 W AC: max: 500 VA
Schaltfrequenzf25 Hz
Ansprechzeit20 ms
TimerfunktionGAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmierbar
Einstellbereich 0,1 ... 10 s
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseII, Bemessungsisolationsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Kontrollkreis nach IEC 61140.
Achtung !
Die Schutzklasse 2 ist nur gültig bei geschlossenem Klemmraum.
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed Achtung: Dieses Gerät wird als offenes Gerät betrachtet. Es muss innerhalb eines Gehäuses montiert werden, das gemäß UL 508 für einen angemessenen Schutz gegen innere Brände und Personenschäden aufgrund der Zugänglichkeit zu stromführenden Teilen ausgelegt ist.
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
SchutzartIP64
AnschlussKlemmraum mit 8 Federzugklemmen für Aderquerschnitt 0,5 ... 1,5 mm2 , Abisolierung 7,5 ... 8,5 mm , Kabelverschraubung M16x1,5
Material
GehäuseKunststoff
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse112 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe65,5 mm