Wählen Sie Ihr Land

Global

LD39/LV39/30/40a/116/126a Einweg-Lichtschranke

Einweg-Lichtschranke, Reichweite 20 m, Infrarotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, NPN-Ausgang, Empfindlichkeitseinsteller, Vorausfallausgang, Klemmraum

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Funktionsreserve-Anzeige und -Ausgang (statisch)
  • Hell-/dunkelschaltend umschaltbar
  • Montagehilfe im Lieferumfang
  • Schutzart IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten LD39/LV39/30/40a/116/126a

SenderLD39/116
EmpfängerLV39/30/40a/116/126a
Betriebsreichweite0 ... 20 m
Grenzreichweite25 m
Einstellbereich2 ... 25 m
ReferenzobjektEmpfänger
LichtsenderLED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
FremdlichtgrenzeIEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
MTTFd800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED rot (Sender)
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand (Empfänger)
LED rot: Vorausfallanzeige, blinkend (Empfänger)
BedienelementeTastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 20 mA (je Gerät)
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
Funktionsreserve-Ausgang1 NPN, aktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannung≤ 30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 3 V
Schaltfrequenzf≤ 300 Hz
Ansprechzeit≤ 1,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP54
AnschlussKlemmraum PG9 , ≤ 0,75 mm2
Material
GehäusePBT
LichtaustrittPMMA
MasseSender: ca. 90 g Empfänger: ca. 100 g
Abmessungen
Höhe64 mm
Breite25 mm
Tiefe75 mm
LieferumfangMontagehilfe