Wählen Sie Ihr Land
DK20-3009/B/110/124 Druckmarken-Kontrasttaster
Druckmarken-Kontrasttaster, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht mit punktförmiges Lichtfleckabbildung, Hell-/Dunkelschaltung, externes Teach-In, Gegentaktausgang, Stecker M12
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken
- Statisches Teach-In: Automatische Schaltschwelleneinstellung
- Optik um 90° wechselbar
- 50 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge
- 3 Senderfarben, grün, rot und blau
- Funktionsanzeige invertiert
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT