Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-ML6-Z Montagehilfe

Haltewinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-ML6-Z

MaterialStahl, vernickelt
Masseca. 11 g
Abmessungen
Höhe20,5 mm
Breite34 mm
Länge31 mm
SerieML6
ML4.1
ML4.2