Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-ML7-01 Montagehilfe

Montagehilfe für Sensoren der Serie F77, Befestigungswinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-ML7-01

Passende KomponentenUltraschallsensoren der Serie F77
MaterialEdelstahl
Masseca. 15 g
Abmessungen
Höhe23 mm
Breite16,2 mm
Länge58 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.