Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

OMH-02 Montagehilfe

Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagehilfe für Rundprofil oder Flachprofil
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-02

MaterialStahlblech, verzinkt
Aluminium
Masseca. 50 g
Abmessungen
Höhe32,4 mm
Breite45 mm
Länge50 mm
SerieVariKont M