Wählen Sie Ihr Land

Global

K-LA06 Vorsatzlinse

Vorsatzlinse, Kollimationslinse 8-fach höhere Reichweite erzielbar, Gewinde M4

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kollimationslinse
  • Gewinde M4
  • 8-fach höhere Reichweite erzielbar
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten K-LA06

Umgebungstemperatur-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
MaterialKunststoff
Masseca. 1 g