Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-MH50 Reflektor

Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 50.9 mm x 50.9 mm, Befestigungsbohrungen, Befestigungslasche

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Mikrostruktur
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-MH50

Bauformrechteckig
Tripelgrößeca. 0,9 mm
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe6,3 mm
Breite50,9 mm
Länge60,9 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen