Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB15-30GM50-WO Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 15 mm bündig
  • 2-Draht AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBB15-30GM50-WO

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn15 mm
Einbauquasi bündig
AusgangspolaritätAC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 12,15 mm
Realschaltabstandsr13,5 ... 16,5 mm
Reduktionsfaktor rAl0,33
Reduktionsfaktor rCu0,28
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,81
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB20 ... 253 V
Schaltfrequenzf0 ... 20 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
SpannungsfallUd< 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA)
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)0 ... 1600 mA
BetriebsstromIL5 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 1,7 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6,4 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser30 mm
Hinweis1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V
Geräteschutzsicherung ≤ 0,3 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.