Wählen Sie Ihr Land
NCB50-FP-Z5-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 50 mm bündig
- 2-Draht DC












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NCB50-FP-Z5-V1
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 50 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 40,5 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,35 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 60 V DC | |||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 80 Hz | |||
| Hysterese | H | 0 ... 20 % typ. 5 % | |||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | ||||
| Kurzschlussschutz | taktend | ||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 3,8 V | |||
| Spannungsfall bei IL | |||||
| |||||
| Betriebsstrom | IL | 2 ... 200 mA | |||
| kleinster Betriebsstrom | Im | 2 mA | |||
| Reststrom | Ir | ≤ 0,6 mA | |||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 300 ms | |||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | ||||
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | ||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | ||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||
| Gehäuseunterteil | PBT | ||||||||||
| Schutzart | IP68 | ||||||||||
| Stecker | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 524 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.