Wählen Sie Ihr Land
Z887.H.F Zenerbarriere
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalig
- DC-Version, negative Polarität
- Arbeitsspannung 26,5 V bei 10 µA
- Längswiderstand max. 273 Ω
- Sicherungsnennstrom 50 mA
- Hutschienenmontage
- Hochleistungsversion
- Austauschbare Vorsicherung
- Mit Diodenrückführung
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL