Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

U-P6V4A-B6 Unterteil für Schreib-/Lesestation, Edelstahlausführung

Unterteil für PROFIBUS DP, Edelstahlausführung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • PROFIBUS DP nach DIN EN 50170
  • 2 PG-Verschraubungen für Versorgung IN und OUT
    2 EMV-PG-Verschraubungen für BUS IN und OUT
  • Volle Schreib-/Lesefunktionalität über den PROFIBUS DP
  • Übertragung von bis zu 7 Doppelworten je 32 Bit in einem Zyklus
  • Zuschaltbarer Busabschluss
  • Feldgerät in Schutzart IP67
  • Edelstahlgehäuse V4A
  • Beständig gegen Reinigungsmittel

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten U-P6V4A-B6

DIP-SchalterEinstellen der Teilnehmeradresse
Busabschluss
ON = aktiv  OFF = nicht aktiv
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS , PELV
LeistungsaufnahmeP0max. 5 W mit Schreib-/Lesekopf IPT*-FP
Galvanische Trennung
Betriebsspannung/SchnittstelleFunktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
PhysikalischRS-485
ProtokollPROFIBUS DP nach DIN EN 50170
Übertragungsrate9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s
3; 6; 12 Mbit/s selbstsynchronisierend
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67 (nur in Verbindung mit Schreib-/Lesekopf oder Deckel)
AnschlussSchraubklemmen
Schnittstellenkabel2 x 0,64 mm2, doppelt geschirmt, entsprechend PROFIBUS-Norm EN 50170
Versorgungbis 3 x 1,5 mm2
Material
GehäuseEdelstahl V4A
Abmessungen
Höhe50 mm
Breite80 mm
Länge161 mm