Wählen Sie Ihr Land

Global

FSS58 Absolutwert-Drehgeber

Singleturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • 13 Bit Singleturn
  • Ausgabecode: Gray und Binär
  • Kurzschlussfeste Gegentaktendstufe
  • Eingänge für Zählrichtungsauswahl, LATCH und PRESET
  • Codewechselfrequenz bis zu 400 kHz
  • Steckhohlwelle

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten FSS58

BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0max. 140 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 2 W , ohne Ausgangstreiber
Linearität± 0,5 LSB
Ausgabe-CodeGray-Code, Binär-Code und Gray-Excess-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
Codebereitstellungszeit0,3 ms
SchnittstellentypGegentakt, parallel , kurzschlussfest
Auflösung
Singleturn13 Bit
Laststrom20 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V
Signalspannung
HighBetriebsspannung minus Spannungsfall
Low≤ 2,8 V
Anstiegszeit300 ns
Abfallzeit300 ns
Codewechselfrequenz400 kHz
EingangstypZählrichtungsauswahl (V/R)
Signalspannung
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Signaldauermin. 10 ms
Einschaltverzug≥ 1 ms
Ausschaltverzug≥ 1 ms
EingangstypZwischenspeicher (LATCH)
Signalspannung
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Signaldauermin. 100 µs
Einschaltverzug< 0,1 ms
Ausschaltverzug< 0,1 ms
EingangstypNullsetzung (PRESET)
Signalspannung
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Signaldauermin. 10 ms
Einschaltverzug< 1 ms
GerätesteckerTyp 9424 (M23), 19-polig
Kabel∅9 mm, 12 x 2 x 0,14 mm2, 2 m
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
bei Kabelabgang:
-30 ... 70 °C (fest verlegt)
-5 ... 70 °C (beweglich verlegt)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (bei Kabelabgang: -30 ... 70 °C)
Material
Kombination 1Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Masseca. 200 g (Kombination 1)
ca. 400 g (Kombination 2)
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 5 Ncm