Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ4-12GM40-E1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 mm nicht bündig
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NJ4-12GM40-E1

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn4 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 3,24 mm
Realschaltabstandsr3,6 ... 4,4 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,37
Reduktionsfaktor rCu0,36
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,74
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V
Schaltfrequenzf0 ... 2000 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement EinUd1,2 ... 2,5 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 20 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser12 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.