Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-LGH-GN Platzhaltermodul

Platzhalter-Trennbaustein für KF*-Module

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • K-System-Platzhalter-Modul
  • Gehäusebreite 20 mm
  • Rangierung für Feld- und Steuerungsstromkreise
  • Über Steckbrücken konfigurierbar
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-LGH-GN

BemessungsspannungUr≤ 50 V
BemessungsstromIr≤ 2 A
Konfigurationüber interne Drahtbrücken
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 120 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe107 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ZertifikatPF 08 CERT 1214 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.