Wählen Sie Ihr Land
Z779.H Zenerbarriere
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalig
- DC-Version, positive Polarität
- Arbeitsspannung 26,5 V bei 10 µA
- Längswiderstand max. 250 Ω
- Sicherungsnennstrom 80 mA
- Hutschienenmontage
- Hochleistungsversion
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL