Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

IPT1-FP Schreib-/LesestationIDENTControl

Schreib-/Lesestation LF, vollständig konfektioniert als Konfigurations- und Teststation

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mit integrierter Auswertung
  • Serielle Schnittstellen und Feldbusschnittstellen durch Unterteil wählbar
  • Leseabstand bis 100 mm
  • Schreibabstand bis 50 mm
  • 3 LEDs zur Funktionsanzeige
  • Schutzart IP67
  • Optimierte Lesegeschwindigkeit für Fixcodes
  • Zum Beschreiben von IPC11 geeignet

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technische Daten IPT1-FP

Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Arbeitsabstandmaximal: 100 mm
UL File NumberE87056
LED grünPower on
LED gelbIPC erkannt
LED rotBusfehler (bei Verwendung von Feldbus-Schnittstellen)
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS , PELV
LeistungsaufnahmeP0max. 5 W , in Verbindung mit Unterteil
Galvanische Trennung
Betriebsspannung/SchnittstelleFunktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Mag. Feldstärke< 27,3 dBµA/m bei 10 m
PhysikalischTyp der Schnittstelle ist abhängig vom verwendeten Unterteil
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 300330
EN 62368-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529, mit Unterteil
Material
GehäusePBT