Wählen Sie Ihr Land

Global

SB4 Module 4COP Sicherheitsschaltgerät-ModulSafeBox

Sicherheitsschaltgerät-Modul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensormodul
  • 4 Sensorkanäle
  • Einzelmodul für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA12 und SLA29 und für 2-kanalige Sicherheitseinrichtungen (Not-Aus)
  • Mikrokontroller-Steuerung
  • Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten SB4 Module 4COP

BetriebsartODER-Funktion
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Typ4
FunktionsanzeigeLED gelb (4x): Leuchtmelder Kanal 1 ... 4
Funktionsreserve-AnzeigeLED gelb blinkend: Leuchtmelder Kanal 1 ... 4
BedienelementeDIP-Schalter
BetriebsspannungUB24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housing
Betätigungsstromca. 7 mA
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 61496-1
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus
TÜV-ZulassungTÜV
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Schockfestigkeitsiehe Betriebsanleitung
Vibrationsfestigkeitsiehe Betriebsanleitung
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 2 mm2
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masseca. 150 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,6 mm
Tiefe100,5 mm