Wählen Sie Ihr Land

Global

RL28-8-H-2000-IR/49/105 Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung (HGA)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weit hell sichtbare Anzeige-LEDs für Power-ON und Schaltzustand
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz durch infrarote Sende-LED
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei Energiesparlampen
  • Wasserdicht, Schutzart IP67
  • Schutzklasse II

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten RL28-8-H-2000-IR/49/105

Tastbereich20 ... 2000 mm
Tastbereich min.20 ... 200 mm
Tastbereich max.20 ... 2000 mm
Hintergrundausblendungmax. + 10 % der oberen Tastbereichsgrenze
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 880 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 40 %
Lichtfleckdurchmesserca. 70 mm im Abstand von 2000 mm
ÖffnungswinkelSender 2°,
Empfänger 2°
Fremdlichtgrenze50000 Lux
MTTFd720 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb
ein: Objekt innerhalb des Tastbereiches\aus: Objekt außerhalb des Tastbereiches
BedienelementeTastweiteneinsteller , Hell-/Dunkelumschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
Schaltfrequenzf250 Hz
Ansprechzeit2 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Material
GehäuseKunststoff
LichtaustrittKunststoff
SteckerKunststoff
Masse70 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,3 mm