Wählen Sie Ihr Land

Global

U-G3FF-DIN ASi-Modulunterteil

AS-Interface Modulunterteil für DIN-Schiene zum Anschluss an Flachkabel (AS-Interface und externe Hilfsspannung)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Passend für DIN-Schiene
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten U-G3FF-DIN

Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529
(nur in Verbindung mit Modul oder Deckel)
AnschlussAS-Interface Flachkabel
Abmessungenca. 119, 60, 10 mm (L, B, H)