Wählen Sie Ihr Land

Global

LLE 18/30-2,3-1,0-Z1 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Silikon-Ummantelung mit Bündelungsoptik

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LLE 18/30-2,3-1,0-Z1

Reichweite300 mm
Lichtleiterlängel1000 mm
Lichtleiterdurchmesserd5,9 mm
Adapterform18/30
EndstückZylindrisch mit Bündelungsoptik
Biegeradiusmin. 22 mm
Faserbündeldurchmesser2,3 mm
Austrittsfläche: 4,2 mm2
Öffnungswinkelca. 68 °
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP65
Material
LichtaustrittGlas
MantelMetall-Silikon
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPolyamid PA 6.6
Auszugskraftam Tastkopf bei 20°C: 120 N
GeräteserienGLV30