Wählen Sie Ihr Land
NICHT MEHR ERHÄLTLICH
VB14A-300-R Barcodescanner
Barcodescanner
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Raster-Scanner
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP65
- Motorsteuerung (Ein/Aus) möglich



Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten VB14A-300-R
| Lichtart | Halbleiterlaser 630 ... 680 nm | |
| Laserklasse | 2 -IEC825-1; Klasse II - CDRH | |
| Scanrate | 500 ... 800 s-1 | |
| Leseabstand | 40 ... 300 mm | |
| Raster | 18 mm bei 300 mm | |
| Öffnungswinkel | 50 ° | |
| Lichtaustritt | frontal | |
| Auflösung | 0,2 mm ( 8 mils ) |
| Betriebsanzeige | LED rot: Power on (PWR/TxD) , LED grün: Laser ein (LASER ON), LED gelb: externes Triggersignal liegt an (EXT. TRIG.) | |
| Datenflussanzeige | LED grün blinkend: Datenübertragung erfolgt (PWR/TxD) | |
| Funktionsanzeige | LED rot: signalisiert das erfolgreiche Einlesen eines Barcodes (GOOD READ) |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Leistungsaufnahme | P0 | max. 3 W |
| Schnittstellentyp | seriell , RS-232 und RS-485 bis 115,2 kBit/s |
| Eingangstyp | Externe Triggerung |
| Signalausgang | 2 Optokoppler | |
| Schaltspannung | max. 40 V DC | |
| Schaltstrom | max. 40 mA | |
| Spannungsfall | Ud | 1 V bei Laststrom ≤ 10 mA |
| Normen | EN 60947-5-2 |
| Zulassungen | CE, cULus |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
| Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend | |
| Schockfestigkeit | IEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse | |
| Vibrationsfestigkeit | IEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse |
| Schutzart | IP65 nach DIN 40050 | ||||||||||
| Anschluss | 1 m Anschlusskabel mit 25-poligen Sub-D-Stecker | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 330 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.