Wählen Sie Ihr Land

Global

SLA-1-M Umlenkspiegel

Umlenkspiegel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Umlenkspiegel für einstrahlige Ablenkung des Schutzstrahls von Sicherheitslichtschranken der Serien SL und SLA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten SLA-1-M

Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd4,4 E-10
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
GehäuseStahlblech, schwarz lackiert
Safety SerieSLA