Wählen Sie Ihr Land

Global

LMC-S Magnettauchsonde

Magnettauchsonde für kontinuierliche Messungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensor für kontinuierliche Füllstandsmessung in Flüssigkeiten
  • Auflösung 5 mm oder 15 mm
  • Medienberührende Teile aus Edelstahl
  • Einbau ohne Demontage des Schwimmkörpers
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LMC-S

MesseinrichtungEin Messsystem besteht aus einer Magnettauchsonde LMC****-***-I mit eingebautem Wandler und einem Transmitterspeisegerät KFD2-STC4-1 oder aus einer Magnettauchsonde LMC****-***-O4 und einem Messumformer S1SD-1TI-1U.
SerieLMC-S
AnschlussVariante I: 2-Draht, 4 ... 20 mA
Variante O4: 3-Draht, Potentiometeranschluss ca. 40 kΩ
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 , EN 61326-2-3:2013
SchutzartIEC 60529:2000
GenauigkeitAuflösung:
- Variante LMC5: 5 mm
- Variante LMC15: 15 mm
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F)
Prozessdruck (statischer Druck)≤ 16 bar (232,1 psi)
DichteVariante S1: ≥ 0,6 g/cm3
Variante S2: ≥ 0,8 g/cm3
Variante S3: ≥ 0,7 g/cm3
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP66 / IP68
AnschlussVariante I: 2 Klemmen, max. 2,5 mm2
Variante O4: 3 Klemmen, max. 2,5 mm2
MaterialSchwimmkörper, Gleitrohr, Prozessanschluss: Edelstahl 1.4571/316Ti
Klemmenkasten: Aluminium-Druckguss
AbmessungenSchwimmkörper:
- Variante S1: Kugel ∅80 mm
- Variante S2: Zylinder ∅44 mm x 52 mm:
- Variante S3: Kugel ∅52 mm
Gleitrohr:
- Variante LMC5: ∅14 mm, max. Länge 3000 mm
- Variante LMC15: ∅12 mm, max. Länge 3000 mm
Klemmenkasten: 80 x 75 x 55 mm
ProzessanschlussGewinde G1/2A, G1-1/2A nach DIN/ISO 228/1
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnung- LML-FS1 Schwimmkörper, Kugel, Ø80 mm, 1.4571/316Ti
- LML-FS4 Schwimmkörper, Kugel, Ø44 mm, 1.4571/316Ti
- LML-FS5 Schwimmkörper, Kugel, Ø52 mm, Titan
- LML-FS6 Schwimmkörper, Zylinder, Ø44 mm x 52 mm, 1.4571/316Ti