Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-ML17-1 Montagehilfe

Haltewinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-ML17-1

MaterialEdelstahl
Masseca. 51 g
Abmessungen
Höhe20,3 mm
Breite32 mm
Länge70 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieML17

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.