Wählen Sie Ihr Land

Global

RC10-14-N3-Y187454 Induktiver Ringsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm Innendurchmesser
  • Bistabil
  • Richtungserkennung

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten RC10-14-N3-Y187454

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR bistabil
Innendurchmesser10 mm
Messkugel4 mm, 1.4401
Durchfahrgeschwindigkeitv≤ 10 m/s
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
BetriebsspannungUB5 ... 25 V
HystereseHtyp. 1 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Stromaufnahme
Durchfahrt B UB=8V≥ 3 mA
Durchfahrt B UB=10V≥ 4,2 mA
Durchfahrt A UB=10V0,5 ... 1 mA typ. 0,9 mA
Durchfahrt A UB=8V0,5 ... 0,95 mA typ. 0,8 mA
Power ON≥ 3 mA bei UB = 8 V
≥ 4,2 mA bei UB = 10 V
Bereitschaftsverzugtv≤ 5 ms
MTTFd2130 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 99 ATEX 2128 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartKabel PVC , 150 mm
Crimp-Steckhülsen 60888-3, AMP
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Masse20 g
Abmessungen
Höhe32,5 mm
Breite25 mm
Länge20 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.