Wählen Sie Ihr Land
RC10-14-N0-Y187456 Induktiver Ringsensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 10 mm Innendurchmesser
NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Zu den Schaltverstärkern





Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten RC10-14-N0-Y187456
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NAMUR | |
| Innendurchmesser | 10 mm | |
| Messkugel | 4 mm, 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Nennspannung | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
| MTTFd | 6150 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | ||||||||
| ||||||||
| ATEX-Zulassung | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC | ||||
| Umgebungstemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Anschlussart | Kabel PVC , 2 m Crimp-Steckhülsen 60888-3, AMP | ||||||||||
| Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Kabel | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 36 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.