Wählen Sie Ihr Land

Global

OFR-100/100 Reflexionsfolie

Reflexionsfolie 100 mm x 100 mm

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OFR-100/100

Bauformquadratisch
Optische ElementeMicro-Tripelpyramiden
Umgebungstemperatur-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Abmessungen100 mm x 100 mm
Höhe100 mm
Breite100 mm
Befestigungselbstklebend
Lagerungkühl und trocken lagern
Ergänzende InformationenDie Umgebungstemperatur bei Montage und Verarbeitung der Folie sollte 18 °C nicht unterschreiten.