Wählen Sie Ihr Land

Global

LCR 04-1,1-2,0-G Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit PVC-Ummantelung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinde M4 x 30
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LCR 04-1,1-2,0-G

Lichtleiterlängel2000 mm
Lichtleiterdurchmesserd3,6 mm
Adapterform04
EndstückGewinde
Biegeradiusmin. 15 mm
Faserbündeldurchmesser1,8 mm
Austrittsfläche: 2,5 mm2
FaserverteilungFvoptisch getrennt
Öffnungswinkelca. 69 °
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP65
Material
LichtaustrittGlas
MantelPVC
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPVC
Auszugskraftam Tastkopf bei 20°C: 120 N
GeräteserienMLV41-LL