Wählen Sie Ihr Land

Global

LMR 04-1,6-0,75-Z1 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Metall-Ummantelung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Metallgehäuse
  • Chemisch beständig
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LMR 04-1,6-0,75-Z1

Lichtleiterlängel750 mm
Lichtleiterdurchmesserd5 mm
Adapterform04
EndstückZylindrisch
Biegeradiusmin. 16 mm
Faserbündeldurchmesser1,6 mm
Austrittsfläche: 2 mm2
FaserverteilungFvoptisch getrennt
Öffnungswinkelca. 68 °
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP40
Material
LichtaustrittGlas
MantelMetall (1.4305 / AISI 303 / V2A)
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPVC
Auszugskraftam Tastkopf bei 20°C: 120 N
GeräteserienMLV41-LL