Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN3-F31-U8-K Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Kompaktes und stabiles Gehäuse
  • Fixe Justage
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN3-F31-U8-K

Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
Schaltabstandsn3 mm
Einbaubündig aufbaubar
AusgangspolaritätAC/DC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,43 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,38
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,04
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB20 ... 253 V AC/DC
Schaltfrequenzf25 Hz
HystereseHtyp. 3 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
SpannungsfallUd≤ 8 V
BetriebsstromIL4 ... 400 mA
ReststromIr≤ 1,7 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd529 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseII
BemessungsisolationsspannungUi253 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp4 kV
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser5,2 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,5 mm2
LängeL5 m
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 5 Nm
Abmessungen
Höhe33,5 mm
Breite65 mm
Länge36 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.