Wählen Sie Ihr Land

Global

KCM-70A-C Summenzähler

Elektromechanischer Summenzähler

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Elektromechanischer Summenzähler
  • 7 Dekaden
  • Zählfrequenz bis 25 Hz
  • Ohne Rückstellung
  • Spannungsversorgung 24 V DC
  • Befestigung mit Rastfedern oder Spannbügel zur leichten Montage
  • Schutzart IP65 nach DIN EN 60529 (nur Frontseite)
  • Schockfestigkeit nach DIN EN 60068-2-27
  • Vibrationsfestigkeit nach DIN EN 60068-2-6

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KCM-70A-C

ArtZiffernanzeige
Anzahl Dekaden7
AnzeigewertZiffernhöhe 4 mm
BetriebsspannungUB24 V DC
LeistungsaufnahmeP00,3 W
Impulslänge/Pause20 ms / 20 ms
Zählfrequenz25 Hz
Umgebungstemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 80 % (nicht kondensierend)
AnschlussLitzen AWG 22
150 mm lang
Masse18 g
Abmessungen32 mm x 15 mm x 36 mm
BefestigungRastfedern
Lebensdauer> 50 x 106 Impulse