Wählen Sie Ihr Land

Global

KCM-51-V Summenzähler

Elektromechanischer Summenzähler

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Elektromechanischer Summenzähler
  • 5 Dekaden
  • Zählfrequenz 10 Hz
  • Manuelle Rückstellung
  • Spannungsversorgung 230 V AC
  • Befestigung mit Spannbügel zur leichten Montage
  • Schutzart IP42 nach DIN EN 60 529 (nur Frontseite)
  • Schockfestigkeit nach DIN EN 60068-2-27
  • Vibrationsfestigkeit nach DIN EN 60068-2-6

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KCM-51-V

ArtZiffernanzeige
Anzahl Dekaden5
AnzeigewertZiffernhöhe 4 mm
Rückstellungmanuell
BetriebsspannungUB230 V AC
LeistungsaufnahmeP01,3 VA
Impulslänge/Pause50 ms / 50 ms
Zählfrequenz10 Hz
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 80 % (nicht kondensierend)
AnschlussLitzen AWG 22
150 mm lang
Masse48 g
Abmessungen48 mm x 24 mm x 59 mm
BefestigungSpannbügel
Lebensdauer> 50 x 106 Impulse