Wählen Sie Ihr Land

Global

NRN75-FP-A2-C-P3-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 75 mm nicht bündig
  • Reduktionsfaktor = 1
  • Schweißfest
  • Kurzzeitige Ausblendung magnetischer Störfelder
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NRN75-FP-A2-C-P3-V1

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn75 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 55 mm
Reduktionsfaktor rAl1
Reduktionsfaktor rCu1
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 1 Hz
HystereseHtyp. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
Temperaturdrift± 10 % bei 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
± 20 % bei -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) und 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F)
BemessungsisolationsspannungUBIS50 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
Magnetisches GleichfeldB5 mT
Magnetisches WechselfeldB5 mT
Ausblendungtyp. 75 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd824 a
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
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPBT/Metall
StirnflächePBT, PTFE-beschichtet
GehäuseunterteilPBT
SchutzartIP68
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge80 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.