Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E4A-G4-ZE/E2 ASi-Ein-/Ausgangsmodul

G4-Modul IP65, 4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgänge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP65
  • Flach- oder Rundkabel-Anschluss (über genormtes EEMS-Unterteil, nicht im Lieferumfang)
  • Durchdringungstechnik bei Flachkabel
  • Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
  • Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Versorgung der Eingänge aus dem Modul
  • Funktionsanzeige für Bus, ext. Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
  • LED-Anzeige für Überlast der Sensorversorgung
  • Funktionsüberwachung, abschaltbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technische Daten VBA-4E4A-G4-ZE/E2

Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V3.0
ProfilS-7.A.7
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-Code7
UL File NumberE223772
LED PWR/FAULTDual-LED grün/rot
grün: AS-Interface-Spannung
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse 0
grün/rot blinkend: Überlast Sensorversorgung bzw. Ausgänge
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX24 V DC ± 15 % PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 30 mA (ohne Sensoren) / max. 230 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Strombelastbarkeit≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C),
≤ 160 mA (TB ≤ 60 °C), kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 9 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 3 mA
1 (bedämpft)≥ 5 mA
Anzahl/Typ4 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Strom1 A pro Ausgang, 4 A gesamt
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2001
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP65
AnschlussDurchdringungstechnik oder Klemmraum
Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz oder Standardrundkabel
Ein-/Ausgänge: Verschraubung M12 x 1,5 und Käfigzugfederklemmen
Material
GehäusePA 6 GF30
Masse350 g
Anzugsmoment Gehäuseschrauben0,8 Nm
Abmessungen
Höhe71 mm
Breite90 mm
Länge102 mm
BefestigungHutschiene oder Schraubmontage