Wählen Sie Ihr Land

Global

Mounting Set AL2109 lateral Montageset

Montageset zur seitlichen Anbringung von AL2109

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montage-Set für die seitliche Montage des Lichtgitters AL2109
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bereich Tür und Aufzug
  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten Mounting Set AL2109 lateral

Masseca. 12 g
TTA SerieAL21