Wählen Sie Ihr Land
DK10-LAS-54/76/110/124 Druckmarken-Kontrasttaster
Druckmarken-Kontrasttaster, Reichweite 10 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Hell-/Dunkelschaltung, Empfindlichkeitseinsteller, Gegentaktausgang, Stecker M12
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Koaxiales Optiksystem - kein Blindbereich
- Laserklasse 2, augensicher
- Einstellbare Empfindlichkeit
- 30 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge
- Reichweite bis 10 m
- Laser-Reflexionslichtschranke
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- ZH