Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB4-F1-E0-V3 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 mm bündig
  • 3-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBB4-F1-E0-V3

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn4 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Reduktionsfaktor rMs0,55
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 1400 Hz
HystereseHtyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BemessungsisolationsspannungUBIS60 V
BetriebsstromIL0 ... 250 mA
ReststromIr0 ... 0,01 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1530 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseII
BemessungsisolationsspannungUi60 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp800 V
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Ausgangsschaltstrom: 250 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPA
StirnflächePA
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM8 x 1
Polzahl3
Anzugsmoment BefestigungsschraubenGewinde M3 ≤ 1,1 Nm
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite12 mm
Länge26 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.