Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB4-F1-UO Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 mm bündig
  • 2-Draht AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBB4-F1-UO

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn4 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC/DC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart2-Draht
Schaltfrequenzf0 ... 25 Hz
HystereseHtyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 7 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)0 ... 2100 mA
BemessungsbetriebsstromIe4 ... 250 mA AC
4 ... 100 mA DC
ReststromIr≤ 1,7 mA
LeerlaufstromI0≤ 4 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 250 V AC/DC
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPA
StirnflächePA
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser5,2 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,5 mm2
LängeL2 m
Anzugsmoment BefestigungsschraubenGewinde M3 max: 1,1 Nm
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite12 mm
Länge26 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.